FC-102P2K2T4Y55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

135N6823

Variateurs de fréquence
FC-102P2K2T4Y55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55/Type 12 + Plaque
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A4
Sans option C1, Sans option D
PROFINET MCA 120, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P2K2T4Y55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 8.3 kg
Poids Net 8 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5710108230203

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P2K2 (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe Y55 IP55/Type 12 + Plaque
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AL PROFINET MCA 120
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A4 A4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P2K2T4Y55H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 2.2
Hauteur (mm) 390,0
Largeur sans option C (mm) 200,0
Profondeur (mm) 175,0
Prof. avec option A/B (mm) 175,0
kVA 3.88
Dissipation thermique NO [W] 88
Dissipation thermique NO [W] 88
Courant permanent (NO) [A] 5.6
Courant de surcharge (NO) [A] 6.16
Courant permanent (NO) [A] 4.8
Courant de surcharge (NO) [A] 5.28
Poids brut calculé [kg] 9.8
Poids net calculé [kg] 9.5
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P2K2T4Y55H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality