FC-102P22KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

136U9590

Variateurs de fréquence
FC-102P22KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P22K) 22 kW / 30 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (P66) IP66 / TYPE 4X + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P22KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 29.9 kg
Poids Net 28.95 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5714853076970

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P22K (P22K) 22 kW / 30 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P66 (P66) IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B2 B2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P22KT4P66H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hauteur (mm) 650,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 260,0
Prof. avec option A/B (mm) 260,0
Dissipation thermique NO [W] 525
Dissipation thermique NO [W] 525
Poids brut calculé [kg] 30.1
Poids net calculé [kg] 29.8
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P22KT4P66H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality