131B3291
Variateurs de fréquence
FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
LonWorks MCA 108, MCB-101 Carte option E/S
Autres options selon code modèle
Le VLT® HVAC Drive est conçu pour les applications de ventilation, de chauffage et de réfrigération. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, ce variateur présente un coût global d'utilisation des plus faibles.