FC-102P18KT4P55H3TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132L1814

Variateurs de fréquence
FC-102P18KT4P55H3TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Modbus TCP MCA 122, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P18KT4P55H3TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 23.9 kg
Poids Net 22.95 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5714853411061

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P18K (P18K) 18,5 kW / 25 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AQ Modbus TCP MCA 122
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille du châssis B1 B1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P18KT4P55H3TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Puissance 110 % (NO) [kW] 18.5
Hauteur (mm) 480,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 260,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 260,0
kVA 26
Perte de puissance NO [W] 465
Perte de puissance NO [W] 465
Courant permanent (NO) [A] 37.5
Courant de surcharge (NO) [A] 41.2
Courant permanent (NO) [A] 34
Courant intermittent (NO) [A] 37.4
Poids brut calculé [kg] 23.5
Poids net calculé [kg] 23.2
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P18KT4P55H3TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality