FC-102N500T4E5MH2TLC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

135U4469

Variateurs de fréquence
FC-102N500T4E5MH2TLC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N500) 500 kW / 650 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: E2H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102N500T4E5MH2TLC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 318.3 kg
Poids Net 318 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108307288

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale N500 (N500) 500 kW / 650 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP L LCP graphique + USB
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B Q Accès radiateur
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis E2H E2H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102N500T4E5MH2TLC
Code type partie 2 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 500
Hauteur (mm) 2000,0
Largeur sans option C (mm) 700,0
Profondeur (mm) 510,0
Prof. avec option A/B (mm) 510,0
kVA 610
Dissipation thermique NO [W] 9473
Dissipation thermique NO [W] 7809
Courant permanent (NO) [A] 880
Courant de surcharge (NO) [A] 968
Courant permanent (NO) [A] 780
Courant de surcharge (NO) [A] 858
Poids brut calculé [kg] 318.3
Poids net calculé [kg] 318
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102N500T4E5MH2TLC
Code modèle 02 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality