FC-102N315T4E2MH2XLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

135N6809

Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.

Variateurs de fréquence
FC-102N315T4E2MH2XLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N315) 315 kW / 450 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21/Type 1+Plaque prot.
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D7H
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102N315T4E2MH2XLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 200.3 kg
Poids Net 200 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108230067

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale N315 (N315) 315 kW / 450 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E2M IP21/Type 1+Plaque prot.
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP L LCP graphique + USB
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 3 Inter. alim. + Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B Q Accès radiateur
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis D7H D7H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102N315T4E2MH2XLC
Code type partie 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 315
Hauteur (mm) 1978,0
Largeur sans option C (mm) 420,0
Profondeur (mm) 386,0
Prof. avec option A/B (mm) 386,0
kVA 407
Dissipation thermique NO [W] 6663
Dissipation thermique NO [W] 5703
Courant permanent (NO) [A] 588
Courant de surcharge (NO) [A] 647
Courant permanent (NO) [A] 535
Courant de surcharge (NO) [A] 588
Poids brut calculé [kg] 200.3
Poids net calculé [kg] 200
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102N315T4E2MH2XLC
Code modèle 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality