FC-102N160T4E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXDX

137H7334

Variateurs de fréquence
FC-102N160T4E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N160) 160 kW / 250 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D3H
Sans option C1, Sans option D
PROFINET MCA 120, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102N160T4E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 62.3 kg
Poids Net 62 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5715253442228

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale N160 (N160) 160 kW / 250 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B Q Accès radiateur
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AL PROFINET MCA 120
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis D3H D3H
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
Code type partie 1 FC-102N160T4E20H2XGC
Code type partie 2 7XQSXXXXALBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 160
Hauteur (mm) 909,0
H avec opt.régén.+rép.cha.[mm] 1004,0
Largeur sans option C (mm) 250,0
Profondeur (mm) 375,0
Prof. avec option A/B (mm) 375,0
kVA 218
Dissipation thermique NO [W] 3764
Dissipation thermique NO [W] 3628
Courant permanent (NO) [A] 315
Courant de surcharge (NO) [A] 346
Courant permanent (NO) [A] 302
Courant de surcharge (NO) [A] 332
Poids brut calculé [kg] 62.3
Poids net calculé [kg] 62
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102N160T4E20H2XGC
Code modèle 02 7XQSXXXXALBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality