131N0184
Variateurs de fréquence
FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54 (pas TYPE 12)
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
LCP alphanumérique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: I2
Autres options selon code modèle
Le VLT® HVAC Basic Drive est un produit de qualité conçu pour l'OEM en HVAC.
Le VLT® HVAC Basic Drive est un produit de qualité avec pour objectif d’offrir des fonctions simples dédiées pour vos applications de ventilation et de pompage. De plus, ce variateur offre un rapport prix/performance imbattable pour les métiers HVAC.
Détails produit
Clé de description: FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP, 380 - 480 V CA, IP54 (pas TYPE 12),
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.