131L9815
Variateurs de fréquence
FC-101P18KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, Triphasé
200 - 240 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: H6
Autres options selon code modèle
Le VLT® HVAC Basic Drive est un produit de qualité conçu pour l'OEM en HVAC.
Le VLT® HVAC Basic Drive est un produit de qualité avec pour objectif d’offrir des fonctions simples dédiées pour vos applications de ventilation et de pompage. De plus, ce variateur offre un rapport prix/performance imbattable pour les métiers HVAC.
Détails produit
Clé de description: FC-101P18KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, 200 - 240 V CA, IP20 / Châssis + Plaque,
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.