131B0057
Variateurs de fréquence
FC-302P1K5T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production.