FC-202PK55T4E20H3TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

134H1676

Variateurs de fréquence
FC-202PK55T4E20H3TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 kW / 0,75 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Modbus TCP MCA 122, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202PK55T4E20H3TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 5.4 kg
Poids Net 4.7 kg
Volume 19.867 l
Numéro EAN 5710107667062

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale PK55 0,55 kW / 0,75 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AQ Modbus TCP MCA 122
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A2 A2
Code type partie 1 FC-202PK55T4E20H3TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 0.55
Puissance 110 % (NO) [kW] 0.55
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0
kVA 1.25
Dissipation thermique NO [W] 42
Dissipation thermique NO [W] 42
Dissipation thermique HO [W] 42
Dissipation thermique HO [W] 42
Courant permanent (NO) [A] 1.8
Courant de surcharge (NO) [A] 1.98
Courant permanent (NO) [A] 1.6
Courant de surcharge (NO) [A] 1.76
Courant permanent (HO) [A] 1.8
Courant de surcharge (HO) [A] 2.7
Courant permanent (HO) [A] 1.6
Courant de surcharge (HO) [A] 2.4
Poids brut calculé [kg] 4.9
Poids net calculé [kg] 4.6
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202PK55T4E20H3TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality