FC-202P90KT4P20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131G7524

Variateurs de fréquence
FC-202P90KT4P20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P90K) 90 kW / 125 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P90KT4P20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 49.63 kg
Poids Net 48.03 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5702427682313

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P90K (P90K) 90 kW / 125 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P20 IP20 / Châssis + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C4 C4
Code type partie 1 FC-202P90KT4P20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 75
Puissance 110 % (NO) [kW] 90
Hauteur (mm) 660,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 333,0
Prof. avec option A/B (mm) 333,0
kVA 123
Dissipation thermique NO [W] 1474
Dissipation thermique NO [W] 1474
Dissipation thermique HO [W] 1232
Dissipation thermique HO [W] 1232
Courant permanent (NO) [A] 177
Courant de surcharge (NO) [A] 195
Courant permanent (NO) [A] 160
Courant de surcharge (NO) [A] 176
Courant permanent (HO) [A] 147
Courant de surcharge (HO) [A] 220
Courant permanent (HO) [A] 130
Courant de surcharge (HO) [A] 195
Poids brut calculé [kg] 50.8
Poids net calculé [kg] 50.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P90KT4P20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality