FC-202P7K5T4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXDX

136L2806

Variateurs de fréquence
FC-202P7K5T4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option C1, Sans option D
Modbus TCP MCA 122, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P7K5T4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 14.6 kg
Poids Net 13.95 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5710108793890

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P7K5 (P7K5) 7,5 kW / 10 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AQ Modbus TCP MCA 122
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A5 A5
Code type partie 1 FC-202P7K5T4P55H2TGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAQBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 7.5
Puissance 110 % (NO) [kW] 7.5
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Prof. avec option A/B (mm) 200,0
kVA 11.1
Dissipation thermique NO [W] 225
Dissipation thermique NO [W] 225
Dissipation thermique HO [W] 225
Dissipation thermique HO [W] 225
Courant permanent (NO) [A] 16
Courant de surcharge (NO) [A] 17.6
Courant permanent (NO) [A] 14.5
Courant de surcharge (NO) [A] 16
Courant permanent (HO) [A] 16
Courant de surcharge (HO) [A] 24
Courant permanent (HO) [A] 14.5
Courant de surcharge (HO) [A] 21.8
Poids brut calculé [kg] 15.3
Poids net calculé [kg] 15
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P7K5T4P55H2TGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAQBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality