131B8893
FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Variateurs de fréquence
FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau et d'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût global d'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées.