FC-202P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1213

Variateurs de fréquence
FC-202P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 kW / 15 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 22.1 kg
Poids Net 21.15 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427406131

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P11K (P11K) 11 kW / 15 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B1 B1
Code type partie 1 FC-202P11KT4P55H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160 % (HO) [kW] 7.5
Puissance 110 % (NO) [kW] 11
Hauteur (mm) 480,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 260,0
Prof. avec option A/B (mm) 260,0
kVA 16.6
Dissipation thermique NO [W] 392
Dissipation thermique NO [W] 392
Dissipation thermique HO [W] 291
Dissipation thermique HO [W] 291
Courant permanent (NO) [A] 24
Courant de surcharge (NO) [A] 26.4
Courant permanent (NO) [A] 21
Courant de surcharge (NO) [A] 23.1
Courant permanent (HO) [A] 16
Courant de surcharge (HO) [A] 25.6
Courant permanent (HO) [A] 14.5
Courant de surcharge (HO) [A] 23.2
Poids brut calculé [kg] 23.5
Poids net calculé [kg] 23.2
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P11KT4P55H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality