7DP-073052-000054006

132L1856

NXP07305-A2L0SSB-A1A2D7D200+FL21+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 730 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3, 2. environnement
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Carte D2 sur l'emplacement D
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châssis 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP07305-A2L0SSB-A1A2D7D200+FL21+MASG+ARFIFF03

Détails du produit

Poids brut 471 kg
Poids Net 470 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853411764

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0730 730 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM L CEI 61800-3, 2. environnement
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte B- Fibre + ctrl int. + PCB verni
Emballage de transport +GSWP Emballage bois
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D D2 Carte D2 sur l'emplacement D
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL21 Lang.log.;UK,FI,SE,DK,DE,Nor.;
Niveau de documentation +DQCK Manuel utilis guide rapide
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR11 Châssis 11
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-073052
Code type partie 2 -000054006
Texte commercial FR1107305-2L
Code modèle 01 NXP07305-A2L0SSB-
Code modèle 02 A1A2D7D200
Code modèle 03 +FL21+MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03
Poids net calculé [kg] 470
Poids brut calculé [kg] 471
P Moteur faible surcharge [kW] 400
P Moteur forte surcharge[kW] 355
Dimensions LxHxP [mm] 794X2018X602
Courant permanent (NO) [A] 730
Courant permanent (HO) [A] 650
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-073052
cocher si complet OK
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality