7DP-052050-000072983

132N3627

NXP05205-A0N0SSA-A1A20000C5+DLFR
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 520 A,IP00
Affichage alphanumérique
Pas de protection CEM
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Français
Châssis 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP05205-A0N0SSA-A1A20000C5+DLFR

Détails du produit

Poids brut 239 kg
Poids Net 238 kg
Volume 0 l

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0520 520 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM N Pas de protection CEM
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte A- Fibre + contrôle intégré
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLFR Français
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR10 Châssis 10
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-052050
Code type partie 2 -000072983
Texte commercial FR1005205-0N
Code modèle 01 NXP05205-A0N0SSA-
Code modèle 02 A1A20000C5
Code modèle 05 +DLFR
Poids net calculé [kg] 238
Poids brut calculé [kg] 239
P Moteur faible surcharge [kW] 250
P Moteur forte surcharge[kW] 250
Dimensions LxHxP [mm] SEE DRAWING
Courant permanent (NO) [A] 520
Courant permanent (HO) [A] 460
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-052050
cocher si complet OK
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality