7DP-046050-000055755

132L2922

NXP04605-A0N0SSB-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+LS60
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 460 A,IP00
Affichage alphanumérique
Pas de protection CEM
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP04605-A0N0SSB-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+LS60

Détails du produit

Poids brut 239 kg
Poids Net 238 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853423125

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0460 460 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM N Pas de protection CEM
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte B- Fibre + ctrl int. + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS60 Fréq. moteur préréglée 60 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR10 Châssis 10
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-046050
Code type partie 2 -000055755
Texte commercial FR1004605-0N
Code modèle 01 NXP04605-A0N0SSB-
Code modèle 02 A1A2D700E9
Code modèle 03 +MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03+LS60
Poids net calculé [kg] 238
Poids brut calculé [kg] 239
P Moteur faible surcharge [kW] 250
P Moteur forte surcharge[kW] 200
Dimensions LxHxP [mm] SEE DRAWING
Courant permanent (NO) [A] 460
Courant permanent (HO) [A] 385
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-046050
cocher si complet OK
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality