7DP-026152-000054075

132L1904

NXP02615-A2T0SSG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 261 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP02615-A2T0SSG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

Détails du produit

Poids brut 147 kg
Poids Net 146 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853412327

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0261 261 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DQCK Manuel utilis guide rapide
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR09 Châssis 09
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-026152
Code type partie 2 -000054075
Texte commercial FR0902615-2T
Code modèle 01 NXP02615-A2T0SSG-
Code modèle 02 A1A2D7B5E9
Code modèle 03 +MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03
Poids net calculé [kg] 146
Poids brut calculé [kg] 147
P Moteur faible surcharge [kW] 132
P Moteur forte surcharge[kW] 110
Dimensions LxHxP [mm] 480X1150X362
Courant permanent (NO) [A] 261
Courant permanent (HO) [A] 205
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-026152
cocher si complet OK
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality