NXP00075-A2H1SSS-A1A2A50000+DPAP+DLFR

136F1581

La production de ce produit a été arrêtée.

NXP00075-A2H1SSS-A1A2A50000+DPAP+DLFR
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500VCA 7AIP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Français
Châssis 04

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00075-A2H1SSS-A1A2A50000+DPAP+DLFR
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 6 Kilogram
Poids Net 5 Kilogram
Numéro EAN 5710108479640

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 0007 7A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Brake Chopper 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6pulses standard + self
Card Modifications S- Raccordement direct/standard
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLFR Français
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR04 Châssis 04
Dimensionnement puissance 3K0 3,0 kW/4 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-000752
Code type partie 2 -000016621
Texte commercial FR0400075-2H FR0400075-2H
Code modèle 01 NXP00075-A2H1SSS-
Code modèle 02 A1A2A50000
Code modèle 05 +DPAP+DLFR
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
P Moteur faible surcharge [kW] 3 3
P Moteur forte surcharge[kW] 2.2 2.2
Dimensions LxHxP [mm] 128X292X190 128X292X190
Courant permanent (NO) [A] 7.6 7.6
Courant permanent (HO) [A] 5.6 5.6
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock partie 1 7DP-000752-116U6D
Code de stock 7DP-000752 7DP-000752
cocher si complet OK OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality