AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z6577

AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
380-480 V CA, Correction 190 A, IP21 / Avec plaque prot.

Code de modèle: AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Détails du produit

Poids brut 370 kg
Poids Net 270 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107362622

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits AAF Advanced Active Filter AAF
Série VLT 006 006
Courant nominal A190 Correction 190 A
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380-480 V CA
Boîtier E2M IP21 / Avec plaque prot.
Filtre RFI H4 RFI classe A1
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
Afficheur G Panneau opér. graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 3 Inter. alim. + Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Options C0 MCO CF Capot filtre actif
Options C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier D14 (D14) D14-Châssis
Code type partie 1 AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAX
Code type partie 2 BXCFXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 273
Poids net calculé [kg] 238
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAX
Code modèle 02 BXCFXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality