OGDSK205K921301L09RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134H7699

La production de ce produit a été arrêtée.

OGDSK205K921301L09RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, 1,5 - 3,0 kW,
5,92, 30 mm, Acier doux,
Sans CSA/UL, Horiz., conn. ht ou bas, Sans frein,
Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK205K921301L09RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Détails du produit

Poids brut 29.5 kg
Poids Net 28.5 kg
Volume 0.546 hl
Numéro EAN 5710107727698

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits OGD VLT® OneGearDrive®
Variante du produit S Standard
Type de réduction K Engrenage conique
Taille 2 V210
Rapport de transmission 05K92 5,92
Type d'arbre 1 Arbre creux
Dimension de l'arbre 30 30 mm
Matériau de l'arbre 1 Acier doux
Taille du moteur L09 1,5 - 3,0 kW
Réservé RX RX Réservé X
Raccordement moteur TB Boîte de raccordement
Position connecteur 1 Haut
Position d'installation P2 Horiz., conn. ht ou bas
Revêtement de surface S Standard
Code couleur RAL 9010 Blanc standard
Lubrifiants H1 Huile qualité alimentaire
Frein BXXX Sans frein
CSA / UL X Sans CSA/UL
Réservé A X Réservé A
Réservé B X Réservé B
Réservé C X Réservé C
Typecode OGDSK205K921301L09RXTB1P2
Partie 2 typecode S9010H1BXXXXXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Modelcode01 OGDSK205K921301L09RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Poids Brut 29.5
Poids Net [kg] 28.5
Material Gross Weight 29.5
Material Net Weight 28.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality