7DP-118060-000096489

137G1973

NXP11806-A0T0IWG-A1A2A7E9EC
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 1 180 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Carte A7 sur l'emplacement C
D Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Anglais
Châss. 64 à refroid. pr liquid
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP11806-A0T0IWG-A1A2A7E9EC

Détails du produit

Poids brut 181 kg
Poids Net 180 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5715253279046

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique W Refroidis. par liquide
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 1180 1 180 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C A7 Carte A7 sur l'emplacement C
Emplacement d’option D E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Emplacement d’option E EC (EC)EtherCAT
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH64 Châss. 64 à refroid. pr liquid
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-118060
Code type partie 2 -000096489
Texte commercial CH6411806-0T
Code modèle 01 NXP11806-A0T0IWG-
Code modèle 02 A1A2A7E9EC
Poids net calculé [kg] 180
Poids brut calculé [kg] 181
Dimensions LxHxP [mm] 746X923X375
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-118060
cocher si complet OK
Salescode part 2 A1A2A7E9EC
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality