7DI-007252-000052839

132L1247

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL
Vacon NXI unité onduleur
380-500 V CA, 72 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Néerlandais
Châssis 07

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL

Détails du produit

Poids brut 30 kg
Poids Net 29 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853405473

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXI NXI unité onduleur
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0072 72 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique C INU + circuit charg. intégré
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLNL Néerlandais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +DCD3 Conv. CC/CC; Tsortie,max>75 %
Application +ADFIF101 Log. appl. ADFIF101 NXP, NXI
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR07 Châssis 07
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DI-007252
Code type partie 2 -000052839
Texte commercial FR0700725-2T
Code modèle 01 NXI00725-A2T0CSV-
Code modèle 02 A1A20000E9+QGLM
Code modèle 03 +FL23+DCD3
Code modèle 04 +ADFIF101
Code modèle 05 +DLNL
Poids net calculé [kg] 29
Poids brut calculé [kg] 30
P Moteur faible surcharge [kW] 37
P Moteur forte surcharge[kW] 30
Dimensions LxHxP [mm] 237X591X257
Courant permanent (NO) [A] 72
Courant permanent (HO) [A] 61
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DI-007252
cocher si complet OK
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality