VACON® NXP DC/DC Converter

1 produit(s) trouvé(s)

137H6595

7DP-038550-000112885

NXP03855-A0T0IWG-A1A2B400CP+DCD3+ADFIF101+DLFR+EMAR
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 385 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Pas d’option
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Français
Châss. 61 à refroid. pr liquid
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP03855-A0T0IWG-A1A2B400CP+DCD3+ADFIF101+DLFR+EMAR