7DI-014050-000022026

136U2544

La production de ce produit a été arrêtée.

NXI01405-A0T0CSS-A1A2B5B400+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI unité onduleur
380-500 V CA, 140 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châssis 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXI01405-A0T0CSS-A1A2B5B400+DCD1+ADFIF101

Détails du produit

Poids brut 59 kg
Poids Net 58 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853005628

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXI NXI unité onduleur
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0140 140 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique C INU + circuit charg. intégré
Modifications de carte S- Raccordement direct/standard
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option D B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +DCD1 Conv. CC/CC; Tsortie,max<50 %
Jeu de paramètres +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR08 Châssis 08
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DI-014050
Code type partie 2 -000022026
Texte commercial FR0801405-0T
Code modèle 01 NXI01405-A0T0CSS-
Code modèle 02 A1A2B5B400
Code modèle 03 +DCD1
Code modèle 04 +ADFIF101
Poids net calculé [kg] 48
Poids brut calculé [kg] 49
P Moteur faible surcharge [kW] 75
P Moteur forte surcharge[kW] 55
Dimensions LxHxP [mm] 288X758X344
Courant continu (NO) [A] 140
Courant continu (HO) [A] 105
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DI-014050-117SVR
Code de stock 7DI-014050
cocher si complet OK
Poids Net 58
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality