MCD50245CT5G3X00CV2

175G5537

La production de ce produit a été arrêtée.

MCD50245CT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 V CA, 245A, IP00

Code de modèle: MCD50245CT5G3X00CV2

Détails du produit

Poids brut 27 kg
Poids Net 24 kg
Dimension 480X610X300
Volume 87.84 l
Numéro EAN 5710107567973

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 5 500
Courant nominal 0245 245A
Bipasse C Continu, sans cont bipasse
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 200-525 V CA
Boîtier G3 Châssis taille 3
Réservé X Réservé
Classe de protection IP 00 IP00
Tension de commande CV2 110 V CA et 220 V CA
Code type partie 1 MCD50245CT5G3X00CV2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 MCD50245CT5G3X00CV2
Poids brut calculé [kg] 28.6
Poids net calculé [kg] 26
Site depuis ligne de cde E601
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality