FC-101P7K5T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9799

Variateurs de fréquence
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, Triphasé
200 - 240 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1 (C2)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: H4
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 8.336 kg
Poids Net 8 kg
Volume 24.319 l
Numéro EAN 5710107089734

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 101 101
Puissance nominale P7K5 (P7K5) 7,5 kW / 10 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 2 200 - 240 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis H4 H4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Poids net calculé [kg] 8.2
Poids brut calculé [kg] 8.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality