DriveProStart-UP ctrl. IFT test medium

130R1325

DrivePro Start-Up Control interface testing medium frame unit

Détails du produit

Poids brut 0 kg
Poids Net 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Taille de châssis FA06
FA07
FB06
FA08
FB07
FB08
FK06
FK07
FK08
Type de produit Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Catégorie DrivePro Démarrage
Taille de boîtier D1n
C1
C2
C3
C4
DA2
D8H
DA4
D6H
D4H
D2H
D2n
D11
D13
D1
D2
D3
D4
D7H
CPB
DB2
CPA
D5H
DB4
CPC
D3H
D1H

Services for FC 200 SERIES

Taille de boîtier D11
D13
D1
D2
C1
D3
C2
D4
C3
C4
D7H
D8H
D5H
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H

Services for FC 300 SERIES

Taille de boîtier D11
D13
D1
C1
D2
C2
D3
C3
D4
C4
Ca1
D7H
D8H
D5H
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H

SERVICES for FC-321

Taille de boîtier D3H
D4H
D1H
D2H
VLT Série 321

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality