FC-103P1K1T2E20H2TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

134F7346

Variateurs de fréquence
FC-103P1K1T2E20H2TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 kW / 1,5 HP, Triphasé
200 - 240 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier: A2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P1K1T2E20H2TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 4.7 kg
Poids Net 4.4 kg
Volume 19.867 l
Numéro EAN 5710107476114

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 2 200 - 240 V CA
Boîtier E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AZ AK-LonWorks MCA 107
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier A2 A2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P1K1T2E20H2TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Puissance 110 % (NO) [kW] 1.1
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
kVA 2.38
Perte de puissance NO [W] 63
Courant continu (NO) [A] 6.6
Courant de surcharge (NO) [A] 7.26
Poids brut calculé [kg] 4.8
Poids net calculé [kg] 4.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P1K1T2E20H2TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality