FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0016

Variateurs de fréquence
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K7) 3,7 kW / 5,0 HP, Triphasé
200 - 240 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
M3-Châssis
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

Détails du produit

Poids brut 3.39 kg
Poids Net 3.09 kg
Volume 10.881 l
Numéro EAN 5702427357532

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 051 51
Puissance nominale P3K7 (P3K7) 3,7 kW / 5,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 2 200 - 240 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Taille de boîtier M3 M3-Châssis
Code type partie 1 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Code modèle 01 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 3.3
Poids net calculé [kg] 3

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality