Shut-off ball valve, GBC 42s
009L7034
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Poids brut | 2.67 Kg |
Poids Net | 2.284 Kg |
Volume | 4.144 Liter |
Numéro EAN | 5702428515672 |
Poids brut | 2.67 Kg |
Poids Net | 2.284 Kg |
Volume | 4.144 Liter |
Numéro EAN | 5702428515672 |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv [gal/min] | 155.78 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 42 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 42 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
Equip. | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US CE EAC UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Nº de dossier SCIP | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Option de montage panneau | M6 × 1.0 (2 PC) |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 650 psig |
Prise de pression | non |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | GBC 42s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 134.76 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv [gal/min] | 155.78 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 42 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 42 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
Equip. | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US CE EAC UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Nº de dossier SCIP | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Option de montage panneau | M6 × 1.0 (2 PC) |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 650 psig |
Prise de pression | non |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | GBC 42s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 134.76 m³/h |