Vanne pilot, CVPE-HP, Vanne pilote pression constante
Vanne pilot, CVPE-HP, Vanne pilote pression constante

027B0083

Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120

Détails du produit

Poids brut 1.77 kg
Poids Net 1.77 kg
Numéro EAN 5702428199650

 

Accessoires produit Non
Catégorie Art. 3, par. 3
Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Description du produit Vanne pilote pression constante
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 pc
Fluides R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Groupe de fluide I
Groupe de produits Vannes de régulation de press. et de temp.
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Maintenable Pilot valve spare parts
Nom du produit Vanne pilot
Plage de pression [bar] Pe [max.] 22 bar
Plage de pression [bar] Pe [min.] 4 bar
Plage de pression [psig] Pe [max.] 319 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.] 58 psig
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Type CVPE-HP
Valeur du kv [m³/h] 0.4 m³/h
Version de vanne Haute pression

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality