MCD50141BT5G2X00CV2

175G5534

MCD50141BT5G2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 V CA, 141A, IP00

Code de modèle: MCD50141BT5G2X00CV2

Détails du produit

Poids brut 14.9 kg
Poids Net 14.9 kg
Volume 68.328 l
Numéro EAN 5710107567911

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 5 500
Courant nominal 0141 141A
Bipasse B Avec contacteur bipasse
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 200-525 V CA
Boîtier G2 Châssis taille 2
Réservé X Réservé
Classe de protection IP 00 IP00
Tension de commande CV2 110 V CA et 220 V CA
Code type partie 1 MCD50141BT5G2X00CV2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 MCD50141BT5G2X00CV2
Poids brut calculé [kg] 15.7
Poids net calculé [kg] 14.9
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality