Vanne à eau thermostatique, AVTA 10, G, 3/8
Vanne à eau thermostatique, AVTA 10, G, 3/8

003N1144

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Adsorption

Détails du produit

Poids brut 1.58 kg
Poids Net 1.18 kg
Numéro EAN 5702423010547

 

Accessoires produit Accessoires génériques
Accessoires pour les vannes à eau
Configuration en ouverture Ouverture quand la température augmente
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 1.6 gal/min
Description du produit Vanne thermostatique
Différence de pression [bar] [min.] 0 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 0 psi
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 3/8 x 5 29/32 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
Dimension du raccord [in] 3/8
Dimensions de l'orifice [mm] 10 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 pc
Fluide Medium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 2/5 in
Groupe de produits Vannes de régulation d'eau
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chine
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capillaire [mm] 2300 mm
Longueur tube capillaire [in] 90 9/16 in
Maintenable Pièces de rechange de la vanne à eau
Matériau du corps Laiton
Nom de la gamme de produits AVTA
Nom du produit Vanne à eau thermostatique
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] 10 °C
Plage de température [°F] [max.] 176 °F
Plage de température [°F] [min.] 50 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -13 °F
Presse étoupe Int/Ext Interne
Presse étoupe tube capillaire standard ISO 228-1
Pression de test max. [bar] Pe 25 bar
Pression de test max. [psig] 362.6 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 16 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 232 psig
Pression max. sur capteur [bar] 25 bar
Pression max. sur capteur [psig] 362.6 psig
Produit identique 003N5056
Raccord interne/externe Interne
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] 1/2
Température max. du capteur [°C] 130 °C
Température max. du capteur [°F] 266 °F
Type AVTA 10
Type de charge Adsorption
Type de presse-étoupe pour tube capillaire G
Type de raccord G
Valeur du kv [m³/h] 1.4 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality