060G2085
Pression de référence: Gauge (relative), Signal Sortie: Tension, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-2015-A1AB08-0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Pression de référence: Gauge (relative), Signal Sortie: Tension, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-2015-A1AB08-0
Poids brut | 0.21 kg |
Poids Net | 0.19 kg |
Numéro EAN | 5702423042685 |
Poids brut | 0.21 kg |
Poids Net | 0.19 kg |
Numéro EAN | 5702423042685 |
Alimentation positive | Broche 1 |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Courant d'alimentation max. [mA] | 8 mA |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
Groupe de produits | Sondes |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 0 |
Niveau de clipage haut | 11.5 |
Nom du produit | Transmetteur de pression |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423042685 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [kPa] [max.] | 1000 kPa |
Plage de pression [kPa] [min.] | 0 kPa |
Plage de pression [psi] [max.] | 145.04 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 20 bar |
Pression de surcharge max. [kPa] | 2000 kPa |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Précision, max. +/- PE [%] | 0.8 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.3 % |
Racc. Élect. | Connecteur DIN |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [V] [Max.] | 10 V |
Signal de sortie [V] [Min.] | 0 V |
Signal Sortie | Tension |
Sortie positive | Broche 3 |
Spécifications clés | MBS 33-2015-A1AB08-0 |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 15 V |
Type | MBS 33 |
Type de raccord de pression | G |
Vibration-amortissement | No |
Alimentation positive | Broche 1 |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Courant d'alimentation max. [mA] | 8 mA |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
Groupe de produits | Sondes |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 0 |
Niveau de clipage haut | 11.5 |
Nom du produit | Transmetteur de pression |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423042685 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [kPa] [max.] | 1000 kPa |
Plage de pression [kPa] [min.] | 0 kPa |
Plage de pression [psi] [max.] | 145.04 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 20 bar |
Pression de surcharge max. [kPa] | 2000 kPa |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Précision, max. +/- PE [%] | 0.8 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.3 % |
Racc. Élect. | Connecteur DIN |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [V] [Max.] | 10 V |
Signal de sortie [V] [Min.] | 0 V |
Signal Sortie | Tension |
Sortie positive | Broche 3 |
Spécifications clés | MBS 33-2015-A1AB08-0 |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 15 V |
Type | MBS 33 |
Type de raccord de pression | G |
Vibration-amortissement | No |