Alimentation positive |
Broche 1 |
Autofrettage Pressure |
1600 bar |
China RoHS compliance |
Yes |
commun |
Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Mâle et femelle |
Dim. du raccord de pression |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
14 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP65 |
Membrane |
No |
Niveau de clipage bas |
3.6 |
Niveau de clipage haut |
22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] |
0.5 % |
Numéro d'article international |
5702423295654 |
Nº de dossier SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] |
250 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] |
0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] |
3625.94 psi |
Plage de pression [psi] [min.] |
0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] |
80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] |
0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] |
176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] |
32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression de référence |
Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] |
1500 bar |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Précision, max. +/- PE [%] |
1 % |
Précision, type +/- PE [%] |
0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] |
27 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Raccords électriques standards |
EN 175301-803-A |
Réglage point zéro |
No |
Signal de sortie [mA] [max.] |
20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] |
4 mA |
Signal Sortie |
Current |
Spécifications clés |
MBS 1750-3431-A1GB04-2 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Sécurité intrinsèque |
No |
Taille des raccords électriques |
Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] |
4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] |
32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] |
9 V |
Type |
MBS 1750 |
Type de raccord de pression |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Vibration-amortissement |
Yes |