Transmetteur de pression, MEP 2250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
063G1674
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20
Poids brut | 0.063 Kg |
Poids Net | 0.053 Kg |
Volume | 0.098 Liter |
Numéro EAN | 5702428447478 |
Poids brut | 0.063 Kg |
Poids Net | 0.053 Kg |
Volume | 0.098 Liter |
Numéro EAN | 5702428447478 |
Alimentation positive | Broche 2 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires | PIN 3: SW1:LOW TO HIGH: 105BAR |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Enduit Au |
commun | Broche 1 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Dim. du raccord de pression | 7/16-20 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 400 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 5801.51 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d'éclatement [bar] | 4000 bar |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 1200 bar |
Pression de surcharge max. [psig] | 17000 psig |
Pression d’éclatement [psig] | 58000 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Produit identique | 063G4674 |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Deutsch |
Raccord de pression HEX [mm] | 22 mm |
Raccord de pression standard | SAE J1926/2 |
Raccords électriques standards | DT04 |
Signal de sortie [V] [Max.] | 4.5 V |
Signal de sortie [V] [Min.] | 0.5 V |
Signal Sortie | Voltage |
Sortie positive | Broche 4 |
Spécifications clés | MEP 2250-361C-C3BD08-1 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 30 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 8 V |
Type | MEP 2250 |
Type de raccord de pression | UNF |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |
Alimentation positive | Broche 2 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires | PIN 3: SW1:LOW TO HIGH: 105BAR |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Enduit Au |
commun | Broche 1 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Dim. du raccord de pression | 7/16-20 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 400 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 5801.51 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d'éclatement [bar] | 4000 bar |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 1200 bar |
Pression de surcharge max. [psig] | 17000 psig |
Pression d’éclatement [psig] | 58000 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Produit identique | 063G4674 |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Deutsch |
Raccord de pression HEX [mm] | 22 mm |
Raccord de pression standard | SAE J1926/2 |
Raccords électriques standards | DT04 |
Signal de sortie [V] [Max.] | 4.5 V |
Signal de sortie [V] [Min.] | 0.5 V |
Signal Sortie | Voltage |
Sortie positive | Broche 4 |
Spécifications clés | MEP 2250-361C-C3BD08-1 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 30 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 8 V |
Type | MEP 2250 |
Type de raccord de pression | UNF |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |