Position sensors

2 produit(s) trouvé(s)

Capteur de position de rotation, DST X510, 180 °, Unique, CAN ouvert

Tension d’alimentation [V] DC: 9.00 - 36.00, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CW, Spécifications clés: DS180000HC11A00 0033X00

Capteur de position de rotation, DST X510, 180 °, Unique, Ratiométrique

Tension d’alimentation [V] DC: 5.00, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CCW, Spécifications clés: DS180000LA12A00 0033X00