Coupe-circuit, CTI 25M
Coupe-circuit, CTI 25M

047B3141

Utilisé pour produits: Moteurs, Fonction: Protection contre les surcharges et les courts-circuits, Pouvoir de coupure Ics, 380-415 V: 100, Charge max., AC-3 [kW]: 0.06

Détails du produit

Poids brut 0.29 kg
Poids Net 0.26 kg
Numéro EAN 5702423144846

 

Charge max., AC-3 [kW] 0.06 kW
Courant de déclenchement max. [A] 3.3 A
Description du produit Coupe-circuit
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 pc
Fonction Protection contre les surcharges et les courts-circuits
Groupe de produits Contacteurs et démarreurs moteur
Homologation C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Nom de l'approbation UL E148460
Nom du produit Coupe-circuit
Plage de courant [A] [max.] 0.25 A
Plage de courant [A] [min.] 0.16 A
Pouvoir de coupure Ics, 380-415 V 100 kA
Type CTI 25M
Utilisé pour produits Moteurs

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality