Coupe-circuit, CTI 25M
Coupe-circuit, CTI 25M

047B3102

Utilisé pour produits: Moteurs, Fonction: Protection contre les surcharges et les courts-circuits, Pouvoir de coupure Ics, 380-415 V: 15, Charge max., AC-3 [kW]: 15.00

Détails du produit

Poids brut 0.34 kg
Poids Net 0.33 kg
Numéro EAN 5702428472036

 

Charge max., AC-3 [kW] 15 kW
Courant de déclenchement max. [A] 406 A
Description du produit Coupe-circuit
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 pc
Fonction Protection contre les surcharges et les courts-circuits
Groupe de produits Contacteurs et démarreurs moteur
Homologation C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Nom de l'approbation UL E148460
Nom du produit Coupe-circuit
Plage de courant [A] [max.] 32 A
Plage de courant [A] [min.] 27 A
Pouvoir de coupure Ics, 380-415 V 15 kA
Type CTI 25M
Utilisé pour produits Moteurs

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality