Temperature sensor, MBT 120
087U8015
Protection tube diameter [mm]: 9.0 - 12.7, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5111
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Protection tube diameter [mm]: 9.0 - 12.7, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5111
Poids brut | 0.136 Kg |
Poids Net | 0.126 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
Numéro EAN | 5702423233540 |
Poids brut | 0.136 Kg |
Poids Net | 0.126 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
Numéro EAN | 5702423233540 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] [max.] | 0.5 in |
Diamètre du tube de protection [in] [min.] | 0.35 in |
Diamètre du tube de protection [mm] [max.] | 12.7 mm |
Diamètre du tube de protection [mm] [min.] | 9 mm |
Désignation du modèle | MBT 120-780-100-3 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Groupe de produits | Sensors |
Longueur d'insertion [in] | 3.94 in |
Longueur d'insertion [mm] | 100 mm |
Matériau du raccord | AISI 316 |
Matériau du tube de protection | AISI 316L |
Matériel du raccord au process | AISI 316 |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement du traitement mâle/femelle | Mâle |
Raccordement du traitement standard | ISO 228-1-A |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille du raccord du process | 1/2 |
Type | MBT 120 |
Type d'insertion | Fixé |
Type de raccord | G |
Type de raccordement du traitement | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | MBT 5111 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] [max.] | 0.5 in |
Diamètre du tube de protection [in] [min.] | 0.35 in |
Diamètre du tube de protection [mm] [max.] | 12.7 mm |
Diamètre du tube de protection [mm] [min.] | 9 mm |
Désignation du modèle | MBT 120-780-100-3 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Groupe de produits | Sensors |
Longueur d'insertion [in] | 3.94 in |
Longueur d'insertion [mm] | 100 mm |
Matériau du raccord | AISI 316 |
Matériau du tube de protection | AISI 316L |
Matériel du raccord au process | AISI 316 |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement du traitement mâle/femelle | Mâle |
Raccordement du traitement standard | ISO 228-1-A |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille du raccord du process | 1/2 |
Type | MBT 120 |
Type d'insertion | Fixé |
Type de raccord | G |
Type de raccordement du traitement | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | MBT 5111 |