Sonde de température, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2

084Z2066

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches

Détails du produit

Poids brut 0.214 Kg
Poids Net 0.211 Kg
Volume 0.165 Liter
Numéro EAN 5702423295234

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Connexion standard IEC 947-5-2
Diamètre du tube de protection [in] 0.31 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 5310-00-100-B00
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 4 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] [max.] 3.94 in
Longueur d'insertion [in] [min.] 3.46 in
Longueur d'insertion [mm] [max.] 100 mm
Longueur d'insertion [mm] [min.] 88 mm
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nombre de terminaux [pcs] 4 Qté
Nº de dossier SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Sonde de température
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille du raccord du process 1/2
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5310
Type d'insertion Variable
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality