Sonde de température, MBT 5310, 302 mm - 314 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Sonde de température, MBT 5310, 302 mm - 314 mm, G1/2, ISO 228-1-A

084Z2062

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Bouchon, Taille des raccords électriques: Pg 11

Détails du produit

Poids brut 0.37 kg
Poids Net 0.34 kg
Numéro EAN 5702423293773

 

Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] 0.31 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 5310-00-314-000
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 pc
Fils [pcs] 2 pc
Groupe de produits Sondes
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] [max.] 12.36 in
Longueur d'insertion [in] [min.] 11.89 in
Longueur d'insertion [mm] [max.] 314 mm
Longueur d'insertion [mm] [min.] 302 mm
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 3 pc
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Racc. Élect. Bouchon
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 100 Ohm
Signal Sortie Ohm
Taille des raccords électriques Pg 11
Taille du raccord du process 1/2
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5310
Type d'insertion Variable
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 pc
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality