China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Connexion standard |
ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] |
0.43 in |
Diamètre du tube de protection [mm] |
11 mm |
Désignation du modèle |
MBT 5252-1021-0050-0200-G130 |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
10 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] |
2 Qté |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP65 |
Insert de sonde |
Echangeable |
Longueur d'insertion [in] |
1.97 in |
Longueur d'insertion [mm] |
50 mm |
Longueur déploiement [in] |
1.97 in |
Longueur déploiement [mm] |
50 mm |
Matériau du raccord |
Acier inoxydable |
Matériau du tube de protection |
AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process |
Acier inoxydable |
Nombre de terminaux [pcs] |
3 Qté |
Nº de dossier SCIP |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] |
300 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] |
0 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] |
572 °F |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] |
32 °F |
Plage de température [°C] [Max.] |
400 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
752 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Product Name Description |
Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Racc. Élect. |
Type B |
Raccordement du traitement mâle/femelle |
Mâle |
Raccordement du traitement standard |
ISO 228-1-A |
Résistance élément de capteur [Ohm] |
100 |
Signal de sortie [mA] [max.] |
20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] |
4 mA |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Taille des raccords électriques |
Pg 16 |
Taille du raccord du process |
1/2 |
Température ambiante max. [°C] |
85 °C |
Température ambiante max. [°F] |
185 °F |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] |
35 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] |
8 V |
Tolérance de l’élément de sonde |
Classe B |
Type |
MBT 5252 |
Type d'insertion |
Fixé |
Type de raccord |
G |
Type de raccordement du traitement |
G |
Type d’élément de sonde |
Pt |
Type transm. |
Standard |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Élément de sonde [pièce] |
1 Qté |
Élément de sonde standard |
EN 60751 |