SV 4 Float Valve w/o tank, PIÈCES DE RECHANGE
027B2014
SV 4 Float Valve w/o tank, Utilisé pour produits: SV 4
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
SV 4 Float Valve w/o tank, Utilisé pour produits: SV 4
Poids brut | 10.6 kg |
Poids Net | 10.11 kg |
Numéro EAN | 5702422161530 |
Poids brut | 10.6 kg |
Poids Net | 10.11 kg |
Numéro EAN | 5702422161530 |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Catégorie | II |
Catégorie PED | II |
Conditions de puissance nominale [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Conditions de puissance nominale [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Description du produit | Vanne à flotteur |
Differential pressure max[bar] | 23 bar |
Differential pressure max[psi] | 334 psi |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | <NULL> |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Groupe de fluide | 1;2 |
Groupe de produits | Float exp. valve spare parts |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Nom de la gamme de produits | SV LP |
Nom du produit | Vanne à flotteur |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Puissance nominale R134a [kW] | 16.4 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 4.66 tons |
Puissance nominale R22 [kW] | 21 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 5.97 tons |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 15.4 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 4.38 tons |
Puissance nominale R717 [kW] | 102 kW |
Puissance nominale R717 [TR] | 29 tons |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | PIÈCES DE RECHANGE |
Type de ligne de raccord pilote | Welding |
Utilisé pour produits | SV 4 |
Valeur du kv [m³/h] | 0.23 m³/h |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Catégorie | II |
Catégorie PED | II |
Conditions de puissance nominale [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Conditions de puissance nominale [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Description du produit | Vanne à flotteur |
Differential pressure max[bar] | 23 bar |
Differential pressure max[psi] | 334 psi |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | <NULL> |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Groupe de fluide | 1;2 |
Groupe de produits | Float exp. valve spare parts |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Nom de la gamme de produits | SV LP |
Nom du produit | Vanne à flotteur |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Puissance nominale R134a [kW] | 16.4 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 4.66 tons |
Puissance nominale R22 [kW] | 21 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 5.97 tons |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 15.4 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 4.38 tons |
Puissance nominale R717 [kW] | 102 kW |
Puissance nominale R717 [TR] | 29 tons |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | PIÈCES DE RECHANGE |
Type de ligne de raccord pilote | Welding |
Utilisé pour produits | SV 4 |
Valeur du kv [m³/h] | 0.23 m³/h |