Accessoires produit |
Accessoires génériques |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Dimension entrée [mm] |
10 mm |
Dimensions de sortie [mm] |
10 mm |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
24 Qté |
Entrée [in] |
3/8 in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Fluides frigorigènes sans huile |
R134a R513A |
Groupe de produits |
Sight glasses |
indicateur d'humidité |
Voyant N |
Jaune : conditions d'humidité min. à 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Jaune : conditions d'humidité min. à 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
Maintenable |
Non |
Matériau du corps |
Laiton |
Matériau du raccord |
Laiton |
Nº de dossier SCIP |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Plage de température [°C] [Max.] |
80 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
175 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] |
35 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
500 psig |
Product Name Description |
Voyant d'huile |
Produit identique |
014-0124 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord d'entrée int./ext. |
Interne |
Sortie int./ext. |
Externe |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille Sortie [in] |
3/8 in |
Type |
SGN 10 |
Type de Sortie |
FLARE |
Type raccordement Entrée |
FLARE |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vert : humidité max. à 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Vert : humidité max. à 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |