Vannes de régulation d'eau

126 produit(s) trouvé(s)

WVFX 32

Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/4, Raccord interne/externe: Interne, Valeur du kv [m³/h]: 11.000

WVFX 40

Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/2, Raccord interne/externe: Interne, Valeur du kv [m³/h]: 11.000

Vanne à eau thermostatique, AVTA 20

Nom du produit: Vanne à eau thermostatique, Type: AVTA 20, Type de raccord: G, Raccord interne/externe: Interne, Valeur du kv [m³/h]: 3.400, Type de charge: Universel

Vanne à eau thermostatique, AVTA 25

Nom du produit: Vanne à eau thermostatique, Type: AVTA 25, Type de raccord: G, Raccord interne/externe: Interne, Valeur du kv [m³/h]: 5.500, Type de charge: Universel

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15

Nom du produit: Vanne à eau thermostatique, Type: AVTA 15, Type de raccord: G, Raccord interne/externe: Interne, Valeur du kv [m³/h]: 1.900, Type de charge: Masse

Afficher: