Vannes servo-pilotées

155 produit(s) trouvé(s)

ICS1 25-5

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 1.700

ICS1 25-5

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 1.700

ICS1 25-5

Type raccordement Entrée: à braser, Type de Sortie: à braser, Connexion standard: EN 1254-1, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 22.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 22.0, Valeur du kv [m³/h]: 1.700

ICS1 25-5

Type raccordement Entrée: à braser, Type de Sortie: à braser, Connexion standard: EN 1254-1, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 28.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 28.0, Valeur du kv [m³/h]: 1.700

ICS1 25-5

Type raccordement Entrée: à braser, Type de Sortie: à braser, Connexion standard: ASME B 16.22, Valeur du kv [m³/h]: 1.700

Afficher: