Vannes motorisées

138 produit(s) trouvé(s)

Vanne à moteur, ICM 20-A

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.600

Vanne à moteur, ICM 20-B

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 2.400

Vanne à moteur, ICM 20-C

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 4.600

Vanne à moteur, ICM 20-C

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 4.600

Vanne à moteur, ICM 20-A

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.600

Afficher: